Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Aumente a confiabilidade e minimize o tempo de parada monitorando falhas e falhas de aterramento nos condutores monofásicos de até 52 kV

O indicador de corrente de falha e de falha de aterramento Kries IKI-10 da TE Connectivity foi projetado para comutadores e linhas subterrâneas de distribuição e transmissão de 3 a 52 kV. A detecção eficiente da falha e a resposta imediata são cruciais para manter a confiabilidade da rede elétrica. Nossos indicadores de falha Kries IKI-10 são projetados para monitorar condições de falha como curtos-circuitos, interrupções temporárias e falhas de aterramento em redes elétricas subterrâneas monofásicas, ajudando os operadores da rede a restaurar rapidamente a energia após interrupções não planejadas.

 

O Kries IKI-10 está equipado com indicadores LED integrados para detecção imediata da falha, garantindo um tempo de resposta rápido e danos mínimos. Ele foi projetado para durabilidade e está em conformidade com os padrões IEC e IEEE, enquanto o design garante desempenho consistente em condições adversas de -25 °C a +75 °C (-13 °F a +167 °F), o que aumenta a confiabilidade da rede e reduz os custos. Além disso, o IKI-10 tem uma bateria integrada, garantindo a operação contínua e a detecção de falhas mesmo durante quedas de energia e melhorando ainda mais a confiabilidade e a segurança do sistema.

 

Projetado para simplificar a integração, o IKI-10 se encaixa facilmente aos sistemas com o mínimo de interrupção. A instalação facilitada acelera a configuração e a prontidão do produto. Assim, a confiabilidade da rede aumenta e o tempo de parada é reduzido.

barra cinza

Principais características

  • Detecção, indicação e sinalização remota de curtos de aterramento

  • Buffer de bateria integrado em caso de perda de energia
  • Parametrização simples via chaves DIP
  • Sinalização via LED luminoso integrado, LED piscante externo ou sinalizador mecânico (opcional)
  • Redefina por tempo ou via tensão de alimentação
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: o que é um indicador de corrente de falha monofásico?

Resposta: um indicador de corrente de falha monofásico é um dispositivo usado para detectar e indicar a presença de correntes de falha (como curtos-circuitos ou falhas de aterramento) em um sistema elétrico monofásico ou trifásico.

 

Pergunta: como funciona o indicador de corrente de falha TE Kries IKI-10?
Resposta: é um tipo de dispositivo que usa sensores para detectar níveis anormais da corrente de sequência zero e, em seguida, fornece um sinal visual ou eletrônico quando uma falha for detectada, o que ajuda a identificar rapidamente o local da falha.

 

Pergunta: quais tipos de falhas o IKI-10 pode detectar?​

Resposta: pode detectar curtos-circuitos, falhas de aterramento e outras condições de corrente anormais em um sistema elétrico monofásico ou trifásico.

 

Pergunta: o indicador de corrente de falha pode ser usado em ambientes externos?

Resposta: alguns modelos são projetados para uso externo e são à prova de intempéries, mas é importante verificar a classificação IP específica de cada modelo específico.

 

Pergunta: qual manutenção o TE Kries IKI-10 requer?

Resposta: para garantir a operação adequada, os sensores e as unidades de exibição devem estar sempre limpos; além disso, as inspeções regulares são obrigatórias. Testes periódicos, conforme recomendado pelo fabricante, também devem ser realizados.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Control Type  DIP Switch, Test Button

Recursos de configuração

  • Number of Digital Inputs  1

  • Relay Output Configuration  1 NC Contact For All Fault Messages, 1 Relay With 1 NO Contact

  • Configuration Method  DIP Switches Behind Front Panel

  • Number of Relay Outputs  2

  • Number of Feeders  1

Características elétricas

  • Power Supply Type  Battery

  • Tensão de abastecimento (V) 24 – 230

Dimensões

  • Altura do estojo  82 mm [ 3.23 in ]

  • Largura do estojo  121 mm [ 4.76 in ]

  • Profundidade do estojo  36 mm [ 1.42 in ]

Condições de uso

  • Faixa de temperatura de armazenamento  -25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]

Operação/Aplicação

  • Measurement Parameters  Current

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65

Outro

  • Battery Type  Lithium

  • Network Neutral Earthing  Isolated Neutral, Low Ohmic Terminated Neutral, Short Term Low Ohmic Terminated Neutral

  • Fault Detection  Current Static Earth

  • Fault Reset Option  After 2 hour, After 4 hour, Auto, External Potential-Free Normally Open Contact, Manual

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-IKI-10

Materiais relacionados