Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
Aumente a confiabilidade de sua rede e minimize o tempo de parada monitorando falhas e falhas de aterramento nos condutores monofásicos de até 52 kV

O indicador de corrente de falha direcional Kries IKI-23 da TE Connectivity foi projetado para comutadores, linhas subterrâneas de distribuição e transmissão de 3 a 52 kV. A detecção eficiente da falha e a resposta imediata são cruciais para manter a confiabilidade da rede elétrica. Nosso indicador de falha Kries IKI-23 foi projetado para monitorar condições de falha como curtos-circuitos, interrupções temporárias e falhas de aterramento em redes elétricas subterrâneas monofásicas e/ou trifásicas, ajudando os operadores da rede a restaurar rapidamente a energia após interrupções não planejadas.

 

Combinado com nosso sistema de detecção de tensão CAPDIS, o IKI-23 é capaz de indicar falhas direcionais com precisão. Este recurso avançado permite que os operadores identifiquem com rapidez e precisão a direção da falha, reduzindo significativamente o tempo necessário para localizar e isolar falhas.

 

Projetado para durabilidade, o IKI-23 está em conformidade com os padrões IEC e IEEE, e seu design garante desempenho consistente em condições adversas de -25 °C a +55 °C (-13 °F a +131 °F), o que aumenta a confiabilidade da rede e reduz os custos.

 

Projetado para integração sem emenda, nosso IKI-23 se encaixa facilmente aos sistemas com o mínimo de interrupção. A fácil instalação acelera a configuração e a prontidão do produto. Assim, a confiabilidade da rede aumenta, e o tempo de parada é reduzido.

barra cinza

Principais características

  • Detecção de falhas direcionais e não direcionais com CAPDIS

  • Função de diagnóstico integrada
  • Memória de eventos
  • Aviso de tensão de passo
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Pergunta: O que é um indicador direcional de falha?

Resposta: Um indicador direcional de falha é um dispositivo usado em redes de distribuição de energia para detectar e indicar a direção de uma falha. Isso ajuda os operadores a localizar e isolar rapidamente as falhas, minimizando o tempo de inatividade e melhorando a confiabilidade da rede elétrica.

 

Pergunta: Como funciona o TE Kries IKI-23?

Resposta: Este dispositivo usa sensores para detectar níveis anormais da corrente de sequência zero quando uma falha é detectada, o que ajuda a identificar rapidamente o local da falha.

 

Pergunta: Quais são as vantagens de usar o IKI-23?

Resposta: A localização rápida de falhas identifica rapidamente a direção da falha, o que reduz o tempo necessário para localizar e reparar problemas, levando às seguintes vantagens:

  • Confiabilidade aprimorada: Aumenta a confiabilidade da rede elétrica, minimizando o tempo de inatividade e evitando interrupções prolongadas.
  • Economia de custos: Reduz os custos operacionais associados a missões e reparos prolongados de detecção de falhas.
  • Maior segurança: Fornece informações precisas sobre falhas, permitindo um gerenciamento de falhas mais seguro e eficiente.

 

Pergunta: Qual é a diferença entre um indicador de falha padrão e um indicador de falha direcional, como o IKI-23?

Resposta: Um indicador de falha padrão detecta a presença de uma falha, mas não indica sua direção. Um indicador direcional de falha não apenas detecta a falha, mas também mostra a direção em que ocorreu, oferecendo informações mais precisas para a solução de problemas.

 

Pergunta: Que tipo de manutenção o TE Kries IKI-23 requer?

Resposta: O IKI-23 foi projetado para baixa manutenção. Inspeções regulares e verificações de bateria são recomendadas para garantir o desempenho ideal, mas o dispositivo em si é construído para durabilidade e confiabilidade a longo prazo.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo