Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Listagem de produtos
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Disponivel de
Crie e obtenha o valor do produto agora
Adapte sua instalação em uma rede inteligente e melhore a confiabilidade da rede com soluções econômicas
A unidade de controle de subestação Kries IKI-50 da TE Connectivity foi adaptada para comutadores e linhas de distribuição e transmissão subterrâneas de 1 a 52 kV. O IKI-50 é uma solução inteligente projetada para lidar com os crescentes desafios do fornecimento de energia descentralizada, bem como as crescentes demandas por disponibilidade e qualidade de energia nas redes de distribuição. Projetado para clientes industriais e de serviços públicos, ele fornece transparência incomparável sobre os parâmetros da rede, como tensão, corrente e energia no local ou remotamente, por meio de um sistema de integração SCADA.
Nosso IKI-50 não apenas monitora os parâmetros da rede à distância, mas também permite que o proprietário da rede interaja com um comutador de um centro de controle. Ele permite também a medição precisa de tensão e calibração cruzada automática ao longo de toda a subestação secundária.
Projetado para durabilidade, o IKI-50 está em conformidade com os padrões IEC e IEEE, e seu design garante desempenho consistente em condições adversas de -25 °C a +75 °C, aumenta ando a transparência e confiabilidade da rede e reduzindo os custos.
Os clientes têm vantagens com uma maior transparência de rede e recursos de manutenção proativa, levando a uma resolução rápida de falhas e custos operacionais reduzidos. O IKI-50 ajuda os proprietários de rede a garantir um fornecimento de energia contínuo e confiável por meio de dados detalhados e em tempo real e gerenciamento robusto de falhas, elevando a eficiência e a confiabilidade das redes de distribuição de energia.
Monitoramento de carga de energia
Pergunta: O que é uma subestação ou unidade de controle do alimentador?
Resposta: Este é um dispositivo usado em redes de distribuição de energia elétrica para monitorar, controlar e proteger as linhas de alimentação. Ele garante um fornecimento de energia eficiente e confiável, gerenciando o fluxo de eletricidade e respondendo a condições de falha. No entanto, deve-se notar que IKI-50 e IKI-55 em específico não são relés de proteção; portanto, se isso for um requisito, também oferecemos IKI-30 ou IKI-35 como soluções adequadas para proteger subestações de transformadores de distribuição.
Pergunta: Onde deve ser instalada uma unidade de controle do alimentador?
Resposta: Este tipo de unidade deve ser instalado em pontos-chave da rede de distribuição, normalmente em subestações ou em linhas de alimentadores, para monitorar e controlar efetivamente o fluxo de eletricidade.
Pergunta: O IKI-50 pode detectar a direção de uma falha?
Resposta: Se o sinal de tensão estiver disponível, o IKI-50 pode detectar a direção de uma falha. Esta é uma função útil na busca de falhas em sistemas de loop ou no caso de falta de informações sobre a localização das subestações de transformadores.
Pergunta: Que tipos de protocolos de comunicação são suportados pelo IKI-50 e IKI-55?
Resposta: O IKI-50 suporta protocolos Modbus-RTU, enquanto o IKI-55 é capaz de suportar Modbus-RTU, MQTT, REST e IEC 60870-5-104, permitindo uma integração perfeita com vários sistemas.
Pergunta: O IKI-50 e o IKI-55 podem realizar o gerenciamento de carga?
Resposta: Sim, eles podem gerenciar e equilibrar cargas em toda a rede, o que evita sobrecarga e garante uma distribuição eficiente de energia.
Pergunta: O IKI-50 e o IKI-55 podem se integrar aos sistemas SCADA?
Resposta: Estes dispositivos são projetados para integração com sistemas SCADA, fornecendo dados em tempo real e recursos de controle para operadores centrais.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados