Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Melhore o tempo de atividade da rede localizando de forma rápida e eficiente a origem de uma falha em suas linhas aéreas de distribuição.

Os indicadores de corrente de falha IKI-Aéreo Kries (IKI-OH) da TE Connectivity foram projetados para linhas de distribuição aéreas de 1 a 36 kV, de 20 - 960 mm², com tamanhos de cabo de 4 a 1.750 kcmil. Eles são projetados para monitorar condições de falha, como curtos-circuitos, interrupções temporárias e falhas de aterramento em linhas aéreas, ajudando os operadores de rede a reparar problemas após uma falta de energia não planejada.

 

O IKI-OH é testado conforme a norma IEEE-495, em temperaturas de operação de -30 °C a 75 °C (-22 °F a 167 °F).

 

O IKI-OH pode ser instalado em sua rede de distribuição aérea, sem desenergizar o circuito a ser monitorado. O IKI-OH pode ser instalado de forma rápida e fácil usando ferramentas padrão normalmente disponíveis em um caminhão caçamba. O IKI-OH ajuda a detectar vários tipos de condições de falha, ajudando os operadores de rede a devolver rapidamente a entrega de energia aos clientes afetados por uma falta de energia não planejada.

 

Condições como colisões com vegetação ou intrusão de animais selvagens podem ser detectadas, minimizando o impacto sobre os clientes e economizando custos de mão de obra, acelerando a localização da fonte de interrupção. Com o recurso de relatório remoto IKI-OH-R2.5, as condições detectadas na rede em tempo real podem ser relatadas a um centro de controle de distribuição centralizado, aumentando o nível de monitoramento e reduzindo impactos SAIDI (Índice da duração média de interrupção do sistema) de condições de falha não planejadas.

barra cinza

Principais Características

  • Configurável em campo
  • Detecção de falhas de alta impedância
  • Várias estratégias de detecção de falhas
  • Várias opções de reinicialização: por tempo, por reenergização ou por ímã de reajuste
barra cinza
barra cinza
  1. Conheça os nossos indicadores de falha de linha Kries IKI-Overhead (Inglês)

Aumente a inteligência da rede e possibilite uma rápida restauração com a comunicação de falhas em tempo real do nosso Kries IKI-OH. O design robusto, adequado para diversas condições de linha e ambientais, garante confiabilidade para manter a integridade e a segurança ideais da rede.

  • Vídeo de Instalação: Kries IKI da TE para Linhas Aéreas (Inglês)

Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: O IKI-OH pode ser instalado sem ferramentas especiais?

Resposta: Sim, o IKI-OH pode ser instalado com ferramentas já presentes em uma caminhonete convencional.

 

Pergunta: O IKI-OH é capaz de relatar o status da falha para um sistema SCADA integrador?
Resposta: Sim, o IKI-OH-R2.5 pode transmitir o status da falha pela rede celular (4G).

 

Pergunta:  Existe uma indicação de status no próprio IKI-OH?
Resposta: Sim, o IKI-OH exibe uma condição de falha detectada por meio de luzes piscantes (LEDs).

 

Pergunta:  Qual é a faixa de tensão do IKI-OH?
Resposta: O IKI-OH pode atender a circuitos de distribuição aérea de 1 a 36 kV.

 

Pergunta:  O IKI-OH requer alguma manutenção?
Resposta: Não, ao longo da vida útil, a bateria do IKI-OH não requer manutenção.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Control Type  DIP Switch, Test Button

Recursos de configuração

  • Configuration Method  DIP Switches Behind Front Panel, Kries Configuration Software

Características elétricas

  • Short Term Current Measurement Range (A) 25000

  • Power Supply Type  Battery

Dimensões

  • Altura do estojo  290 mm [ 11.42 in ]

  • Largura do estojo  145 mm [ 5.71 in ]

  • Profundidade do estojo  102 mm [ 4.02 in ]

Condições de uso

  • Faixa de temperatura de armazenamento  -35 – 35 °C [ -22 – 95 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

Operação/Aplicação

  • Measurement Parameters  Current

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

Outro

  • Battery Type  Lithium

  • Network Neutral Earthing  Isolated Neutral, Low Ohmic Terminated Neutral, Short Term Low Ohmic Terminated Neutral

  • Communication Interfaces  Mini-USB

  • Fault Detection  Current Static Earth

  • Fault Reset Option  After 2 hour, After 4 hour, Auto, Manual

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-IKI-OH

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo