Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos
M12
-
Tipo do conector (extremidade A)
Plugue M12
-
Tipo do conector (extremidade B)
Soquete M12
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
60
-
Tensão de operação (VAC)
60
Características do corpo
-
Material condutor
Liga de Cobre
-
Material da Jaqueta
PVC
-
Cor do conector (extremidade A)
Preto
-
Cor do conector (extremidade B)
Preto
-
Cor do cabo
Cinza
-
Código do conector
A
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
4
Acessório mecânico
-
Orientação do conector (extremidade A)
Ângulo reto, Reto
-
Orientação do conector (extremidade B)
Ângulo reto, Reto
Características da habitação
-
Material do invólucro
PA66+25GF
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
7.1
-
Tamanho do fio (AWG)
22 – 24
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12
Fieldbus industrial
-
Blindado
Sim
Normas da indústria
-
Classificação IP
IP67
-
Protocolos Industriais
DeviceNet
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco
-
Quantidade de embalagem
1, 2, 5
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade dupla
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-IN287-SI113E