Conjuntos de Cabo M8/M12 para Sensores/Atuadores e Dados – Alta Flexibilidade e Confiabilidade
Nossos conjuntos de cabo M8/M12 são conectores circulares M8/M12 sobremoldados ao cabo que garantem a comunicação segura e confiável entre dispositivos e redes dentro de um ambiente industrial. Uma solução pronta para conectar que permite que sistemas versáteis sejam estabelecidos de maneira rápida e simples. A gama de sensores/atuadores, juntamente com nossas opções de conjuntos de cabo sobremoldados M8/M12 baseados em Ethernet e Fieldbus, é adicionalmente aprimorada com uma ampla seleção de configurações de conectores e materiais de capa. Com o alto custo do tempo de parada em aplicações industriais, vale a pena investir em conjuntos de cabo que proporcionam um alto desempenho confiável.
Vantagens
Conjuntos de Cabo M8/M12
- Adquira, de um único fornecedor, conjuntos de cabo M8/M12 para comunicações de sinal industrial (sensor/atuador) e rede (Ethernet/Fieldbus).
- Vedados e testados em conformidade com o padrão IP67 na fábrica da TE para eliminar a possibilidade de fiação incorreta e garantir uma conexão robusta.
- Reduza o tempo de inatividade em ambientes adversos com uma solução em conjuntos de cabo que é padrão da indústria, confiável e de rápida instalação
- As várias configurações de plug-and-play específicas para o cliente permitem flexibilidade no design e instalação rápida em ambientes industriais.
- Tudo pode ser combinado com os conectores macho/fêmea e módulos de E/S da TE.
- Soluções personalizadas possibilitadas por um amplo portfólio de conjuntos de cabo, com conectividade a muitos padrões do setor, abrangendo diversos requisitos de projeto.
- Vários tipos de cabos são oferecidos dependendo dos requisitos de aplicação: o cabo de PVC fornece uma solução econômica para movimentos ou vibrações ocasionais, enquanto o cabo de PUR é mais adequado para aplicações mais exigentes em, por exemplo, correntes de arrasto ou onde há tensão de torção, além de em ambientes severos onde a confiabilidade operacional é crucial.
- Os conjuntos de cabo M12 da TE oferecem a velocidade, confiabilidade e robustez que as fábricas inteligentes exigem e desempenharão um papel importante: tornar a Internet das Coisas Industrial uma realidade.
Características
Conjuntos de Cabo M8/M12 para sensor/atuador
- Classificação IP67: poeira e impermeabilidade
- Conjuntos de cabo de PVC ou PUR sobremoldados/versões blindadas e não blindadas
- Opções de polarização: código A
- Posições M12: 2, 3, 4, 5 e 8 polos
- Posições M8: 3 e 4 polos
- Conjuntos de cabo de extremidade única e dupla M8 e M12
- Conjuntos de cabo M8 a M12
- Opções de comprimento do cabo: opções padrão de comprimento de cabo de 0,5 m a 15 m, conjuntos de cabo de extremidade única M8 e M12
- Conjuntos de cabo de extremidade dupla M8 e M12
- Conjuntos de cabo M8 a M12
- Opções de comprimento do cabo: 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 7 m e 10 m; comprimentos adicionais para código X: 2 m, 4 m, 15 m, 20 m

Características
Conjuntos de cabo M12 de Ethernet Industrial
- Classificação IP67: poeira e impermeabilidade
- Conjuntos de cabo de PUR, PVC ou FRNC (anticorrosivos retardadores de chama) blindados e sobremoldados
- Opções de polarização: código D
- Posições M12: 4 polos
- Conjuntos de cabo de extremidade única e dupla M12
- Cabos da categoria 5e: taxa de transmissão de dados de 100 Mbps
- Dobrável até 1 milhão vezes, resistente a óleos de máquina, abrasão e radiação UV.
- Opções de comprimento do cabo: opções padrão de comprimento do cabo de 0,5 m a 30 m

Características
Conjuntos de cabo M12 Industrial Fieldbus
- Classificação IP67: poeira e impermeabilidade
- Conjuntos de cabo sobremoldados de PVC ou PUR blindados (corrente de arrasto e torção)
- Opções de polarização: código A, B
- Posições M12: 2, 4 e 5 polos
- 5 polos, código B, M12 para aplicações Profibus
- 5 polos, código A, M12 para aplicações DeviceNet
- 4 polos, código A, M12 para aplicações CC-link
- Opções de comprimento do cabo: opções padrão de comprimento do cabo de 0,5 m a 15 m

Aplicações
- Comunicações industriais
- Maquinário Industrial
- Automação industrial
- Fabricação de automóveis
- Fabricação de válvulas solenoides e sensores
- Sistemas de visão
Explorar mais
-
Sistema de Conectores M8/M12
Comunicação segura e confiável: nosso sistema de conectores M8/M12 fornece uma solução completa que inclui conectores, módulos de E/S e conjuntos de cabo. Diminua os custos de instalação e de ferramental com os conectores instaláveis em campo da TE.