Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Produtos de plugues e tomadas modulares
Industrial Mini E/S
-
Estilo do conector modular
Plugue
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo, Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Configuração da matriz de portas
1 x 1
-
Número de posições
8
-
Densidade de contato do conector
Alto
-
Número de posições carregadas
8
Características do sinal
-
Taxa de dados (Mb/s)
10, 100, 1000
Características do corpo
-
Material de blindagem
Liga de Cobre
-
Material de revestimento de blindagem
Níquel
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au)
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1.5
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Cor do invólucro
Amarelo, Preto
-
Inclinação da linha central
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material do invólucro
Termoplástico
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
-
Blindado
Sim
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Categoria de Desempenho
Cat 5e
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
100
-
Método de embalagem
A granel, Saco e Caixa
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-IN291-M6641B