Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Produtos de plugues e tomadas modulares
Industrial Mini E/S
-
Estilo do conector modular
Plugue
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo, Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
8
-
Configuração da matriz de portas
1 x 1
-
Densidade de contato do conector
Alto
-
Número de posições carregadas
4
Características do corpo
-
Material de blindagem
Aço Inoxidável
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
.5
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material do invólucro
PA 4T GF30
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
-
Blindado
Sim
Normas da indústria
-
Categoria de Desempenho
Cat 5e
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1, 60
-
Método de embalagem
Caixa de papelão
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-IN291-M6641M