Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Não envolto, Totalmente protegido

  • Selável  Não, Sim

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Alojamento, Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Número de posições carregadas  8, 23, 35

  • Condição de carga de contato do conector  Totalmente carregado

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto, Vertical

  • Número de posições  8, 14, 23, 35

  • Número de linhas  3

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 250

  • Tensão nominal (máx) (VAC) 250

Características do corpo

  • Código do conector  1, 2, 4, 5, 6

  • Cor do produto primário  Azul, Cinza, Laranja, Natural, Preto

Recursos de contato

  • Tamanho do contato  1.3 mm

  • Comprimento da área de acoplamento de contato  8 mm [ .315 in ]

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  2.5 – 5 µm [ 100 – 200 µin ]

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  Brilhante, Fosco

  • Material base de contato  Latão

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .5, 2.5 – 5

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 19.68, 100 – 200

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Brilhante

  • Espessura de material de subplaca de contato  1.3 – 2.5 µm [ 51.15 – 100 µin ]

  • Diâmetro do pino compatível  1.3 mm [ .051 in ]

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn), Ouro (Au)

  • Tipo de contato  Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 8, 17

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Tipo de alinhamento da montagem do PCB  Pino-guia

  • Retenção de montagem de PCB  Com, Sem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com, Sem

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA 6.6 GF25

  • Inclinação da linha central  4 mm [ .157 in ]

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  1.57 mm [ .062 in ]

  • Comprimento do conector (mm) 23.4, 43.4, 59.4

  • Comprimento do conector (in) .921, 1.708, 2.338

  • Altura da pilha  4 mm [ .157 in ]

  • Altura do conector  6.55 mm [ .258 in ]

  • Largura do conector  17 mm [ .669 in ]

  • Espaçamento entre linhas  4 mm [ .157 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125, -40 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 221, -40 – 257

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP6K7, IP6K9K

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  30, 320, 360

  • Método de embalagem  Bandeja, Caixa

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-J04-APHH

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.