Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa, Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto, Horizontal, Vertical

  • Número de posições  8, 14, 23, 35

  • Número de linhas  3

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  .003 – .005 µm [ .275 µin ]

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

  • Tipo de contato  Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 8

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Retenção de montagem de PCB  Com, Sem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel, Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com, Sem

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  4 mm [ .157 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Normas da indústria

  • Norma da indústria  EIA

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja, Bandeja/Caixa

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-J04-ARH

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.