Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular, Triangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos

  • Sistema de conectores  Fio a Fio

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Posição da Cavidade vazia  0

  • Código de selo do conector  selo E, selo N

  • Número de posições  2, 3, 4, 6

  • Número de linhas  1, 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 250

  • Tensão de operação (VAC) 250

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12, 24, 48

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°

  • Cor do produto primário  Azul, Marrom, Verde

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Pino, Soquete

  • Tamanho do contato  Tamanho 16

  • Diâmetro do pino compatível  1.59 mm [ .063 in ]

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 13

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Garantia da posição do terminal  Não, Sim

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Alívio de tensão  Adicionar por acessório

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA GF

  • Inclinação da linha central (mm) 4.44, 4.45, 4.47, 5.46, 8.66, 9.12, 10.01

  • Inclinação da linha central (in) .175, .176, .215, .341, .359, .394

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 2.23 – 3.68, 1.35 – 3.05

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .088 – .145, .053 – .12, .087 – .144

  • Largura do produto (mm) 11.01, 15.01, 17.15, 18.19, 18.37, 20.83, 21.13

  • Largura do produto (in) .591, .675, .716, .723, .82, .832

  • Altura do conector (mm) 15.77, 17.02, 18.39, 19.71, 22.63, 23.73, 24.16, 24.71

  • Altura do conector (in) .621, .67, .724, .776, .891, .934, .951, .973

  • Espaçamento entre linhas (mm) 4.45, 9.12

  • Espaçamento entre linhas (in) .175, .359

  • Comprimento do produto (mm) 28.4, 30.94, 43.13, 43.38, 45.92

  • Comprimento do produto (in) 1.118, 1.218, 1.698, 1.708, 1.808

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  Teste de chama de 12mm por UL-94 padrão

  • Classificação IP  IP68, IP6K9K

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  SAE J2030

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa

  • Quantidade de embalagem  600, 700, 850, 900, 1000, 1200, 1400, 1800

Outro

  • Útil  Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-J41-DDCC

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.