Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular, Triangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas, Plugue

  • Sistema de conectores  Barramento barra a fio, Componente a fio, Fio a Fio

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento

  • Conector e contato terminam para  Barramento, Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Modificação do conector  Adaptador Backshell DIN, Adaptador da capa protetora (tipo boot) termorretrátil, Capuz para cabos, Ilhós traseiro sólido, tampa, Resistor de terminação, tampa, J1939, Retenção de selo aprimorada, Retenção de vedação aprimorada, adaptador backshell DIN, Retenção de vedação aprimorada, adaptador de capa protetora (tipo boot) de encolhimento, Retenção de vedação aprimorada, ilhós traseiro sólido, tampa, Retenção de vedação aprimorada, resistor de terminação, tampa, J1939, Retenção de vedação aprimorada, tampa

  • Código de selo do conector  selo E, selo N

  • Posição da Cavidade vazia  1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

  • Número de posições  2, 3, 4, 6, 8, 12, 18

  • Número de linhas  1, 2, 3

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 42, 250

  • Tensão de operação (VAC) 250

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12, 24, 42, 48

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°

  • Cor do produto primário  Cinza, Marrom, Natural, Preto, Verde

  • Código do conector  A, B, C, D

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Soquete

  • Tamanho do contato  16mm, Tamanho 16

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 1.5, 1.55, 1.59, 1.6

  • Diâmetro do pino compatível (in) .061, .062, .063

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 13

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Garantia da posição do terminal  Não, Sim

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado, Polarização

  • Alívio de tensão  Adicionar por acessório, Com, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de barramento, Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA 66 GF, PA GF, PEI (Polieterimida)

  • Inclinação da linha central (mm) 4.44, 4.45, 4.5, 5.46, 8.66, 9.1

  • Inclinação da linha central (in) .175, .215, .34, .341, .358

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 2.23 – 3.68, 1.4 – 3.8, 1.35 – 3.05, 2.2 – 3.6

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .088 – .145, .053 – .12, .055 – .15, .087 – .144

  • Largura do produto (mm) 11.01, 15.01, 15.77, 18.06, 18.19, 18.37, 18.71, 19.71, 20.23, 20.68, 20.83, 20.88, 20.96, 21.29, 22.15, 22.2, 23.6, 23.72, 24, 25.86, 50.8, 53.54

  • Largura do produto (in) .591, .62, .711, .716, .723, .737, .776, .796, .814, .82, .825, .838, .872, .874, .929, .934, .945, 1.018, 2, 2.108

  • Altura do conector (mm) 15.77, 18.06, 18.39, 19.58, 19.63, 22.34, 22.63, 23.73, 23.88, 23.89, 24, 24.03, 24.38, 24.6, 24.9, 25.69, 25.86, 31.2, 31.6, 33.02, 35.7, 37.21, 40.4, 40.56, 43.71

  • Altura do conector (in) .621, .711, .724, .771, .773, .88, .891, .934, .94, .945, .946, .96, .968, .98, 1.012, 1.018, 1.228, 1.244, 1.3, 1.4, 1.465, 1.59, 1.597, 1.721

  • Espaçamento entre linhas (mm) 4.45, 4.57, 7.62, 9.12

  • Espaçamento entre linhas (in) .175, .18, .3, .359

  • Comprimento do produto (mm) 15, 18.36, 19.7, 28.4, 29.67, 29.92, 30.91, 30.94, 31.19, 32.18, 32.21, 32.46, 32.59, 33.48, 33.71, 33.73, 34.75, 37.1, 37.9, 40.4, 40.44, 40.67, 40.92, 43.21, 44.25, 53.5

  • Comprimento do produto (in) .6, .723, .775, 1.118, 1.168, 1.178, 1.217, 1.218, 1.228, 1.267, 1.268, 1.278, 1.283, 1.318, 1.327, 1.328, 1.368, 1.461, 1.492, 1.59, 1.592, 1.601, 1.611, 1.701, 1.742, 2.1

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  Não testado, Teste de chama de 12mm por UL-94 padrão, UL 94V-0

  • Classificação IP  IP66, IP67, IP68, IP6K9K, Not Tested

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  SAE J2030

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Pacote, Saco

  • Quantidade de embalagem  1, 200, 285, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800, 850, 900, 960, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800

Outro

  • Útil  Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-J41-DDPC

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.