Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Fio a Fio

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  18

  • Número de linhas  3

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Código do conector  A, B, C, D, E

Recursos de contato

  • Tamanho do contato  Tamanho 16

  • Diâmetro do pino compatível  1.55 mm [ .061 in ]

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  4.66 mm [ .183 in ]

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  400

Outro

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-J4A-DPC18

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.