Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Selável
Não
-
Tipo de acessório de conexão e retenção de conector e contato
TPA (Garantia da posição do terminal), Trava secundária
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo, Azul, Cinza, Marrom, Roxo, Verde, Violeta
-
Material do produto primário
Nylon 6, PBT GF
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 105, -30 – 100, -40 – 140, -40 – 120
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-22 – 212, -40 – 248, -40 – 284, -40 – 221
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94HB
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa de papelão
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-J96-ULPA