Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB
Conector hermafrodita de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Placa a placa
-
Selável
Não
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Empilhável
Não
-
Configuração de placa a placa
Coplanar
-
Orientação de montagem do PCB
Horizontal
-
Número de posições
2, 4, 6
-
Número de linhas
1
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Natural
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Largura da guia compatível
1.55 mm [ .061 in ]
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Fosco
-
Espessura da guia compatível
.3 mm [ .011 in ]
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
3.81 – 7.62
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au)
-
Tipo de contato
Hermafrodita
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Recurso de terminação
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda
.7 mm [ .028 in ]
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda
.3 mm [ .011 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB
Nenhum, Pinos
-
Retenção de montagem de PCB
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com, Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Sem
Características da habitação
-
Material do invólucro
LCP
-
Inclinação da linha central (mm)
3, 4
-
Inclinação da linha central (in)
.118, .157
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Fita e carretel
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-K50-MHA