Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os rótulos do painel são projetados para aplicações de uso geral que requerem uma alta durabilidade. Poliéster imprimível com adesivo de espuma que permite uma boa aderência a superfícies ásperas, texturizadas e revestidas em pó. As aplicações típicas incluem: painéis de controle industrial, racks de dados, comutador e rotulagem geral de equipamentos.

Características e vantagens

  • Resistente a fluidos industriais, lubrificantes e solventes
  • Excelentes propriedades de aderência a superfícies texturizadas e pintadas
  • Para aplicações de uso interno e externo
  • Imprimível por transferência térmica
  • Crie gráficos e códigos de barras de alta definição
  • Impressão mediante solicitação e sob demanda

Faixa de temperatura de operação

  •  -40 °C a +80 °C
  • Resiste a 100 °C por 1000 horas 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de rótulo  Identificação de painel elétrico

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Branco, Prata metalizada

  • Material do produto primário  Poliéster

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 27, 35, 36, 45, 50, 60, 90, 100

  • Largura do produto (in) 1.06, 1.37, 1.417, 1.77, 1.96, 2.36, 3.54, 3.93

  • Altura do produto (mm) 8, 15, 18, 25, 27, 28.5, 30, 45, 50

  • Altura do produto (in) .315, .59, .709, .984, 1.063, 1.122, 1.181, 1.77, 1.969

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Recursos de impressora/etiqueta

  • Número total de rótulos  1

  • Estilo de rótulo  Recortado

  • Comprimento do rolo de rótulo (m) 23.77, 24.13, 25, 26.46, 26.67, 27.84, 28.22, 28.57, 30.16

  • Comprimento do rolo de rótulo (ft) 77.98, 79.16, 82.02, 86.81, 87.5, 91.33, 92.58, 93.73, 98.95

  • Acabamento do rótulo  Brilho, Fosco

  • Espessura do rótulo (Micron) 760

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Rolo

  • Quantidade de embalagem  500, 750, 1000, 1250, 1500, 2500

Outro

  • Tipo adesivo de rótulo  Adesivo de espuma de poliolefina compressível

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-L1126-P689

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo