Reduza o tempo de instalação e os custos de etiquetagem.
Um substituto econômico e comercialmente atraente para etiquetas gravadas usando uma etiqueta de transferência térmica de alto desempenho com um adesivo apoiado por espuma. Nossas etiquetas de painel são adequadas para impressão sob demanda. Ideal para uso com gráficos de alta definição e códigos de barras. Elas são adequadas para uso interno e externo e estão em conformidade com as especificações de durabilidade do padrão UL969 de marcação e etiquetagem. Disponível em branco ou prata, com outras cores possíveis sob solicitação. Compatível com todas as impressoras de transferência térmica da TE, com entrada de dados por meio do software WinTotal da TE.
Características
- Um substituto econômico e comercialmente atraente para etiquetas gravadas usando uma etiqueta de transferência térmica de alto desempenho com um adesivo apoiado por espuma.
- Disponível em branco ou prata a partir do lançamento, outras cores possíveis sob solicitação.
- Compatível com todas as impressoras de transferência térmica da TE.
- Entrada de dados usando o software TE WinTotal.
Vantagens
- Uma economia potencial significativa de custos de produtos e instalação em comparação com o uso de uma etiqueta gravado.
- Elimina poeira, detritos e ruído do processo de criação e instalação da etiqueta. Tem o potencial de reduzir a dependência do fornecedor da gravação.
- Oferece a opção para design de etiqueta e processo de criação flexíveis. Adequado para impressão sob demanda.
- Capaz de criar e imprimir gráficos de alta definição e códigos de barras. Adequado para uso interno e externo, e em conformidade com a especificação de marcação e etiquetagem UL969.
Aplicações
- Identificação de interruptores e visores em painéis de controle ou dentro de painéis elétricos de controle e racks de equipamentos.
- Placas de nomes de máquinas, placas de classificação de equipamentos industriais e identificação de conectores.
Normas e especificações
Os rótulos do painel tem reconhecimento UL PGJI2 e PGJI8 para aplicações internas e externas
Etiquetas de painel
Etiquetas imprimíveis de transferência térmica de painel