Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Para obter uma classificação IP6K9K, conectores LEAVYSEAL devem utilizar uma backshell.
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Selável  Não, Sim

  • Tipo de acessório de proteção e alívio de tensão  Capa, Capa antipoeira, Montagem de cobertura, Tampa - Saída do cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  15, 21, 22, 25, 26, 46, 62, 92

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do produto primário  PA, PA6, PA6 GF, PA GF, PBT, PBT GF, PBT GF10, PP MF

  • Ângulo de saída do cabo  180°, 90°

Acessório mecânico

  • Alívio de tensão  Com, Sem

Dimensões

  • Faixa de diâmetro do feixe de cabos compatível (in) .669, .732, .748, .76, .827, 1.024, 1.126, 1.161, 1.228

  • Faixa de diâmetro do feixe de cabos compatível (mm) 17, 18.6, 19, 19.3, 21, 26, 28.6, 29.5, 31.2

  • Faixa de diâmetro do feixe de cabos compatível (mm) 17, 18.6, 19, 19.3, 21, 26, 28.6, 29.5, 31.2

  • Faixa de diâmetro do feixe de cabos compatível (in) .669, .732, .748, .76, .827, 1.024, 1.126, 1.161, 1.228

Condições de uso

  • Compatível com o estilo de conector  Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos, Receptáculo

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 212, 248, 257, 266, 284

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 140, -40 – 125, -40 – 100, -40 – 130, -40 – 120

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 284, -40 – 266, -40 – 212, -40 – 257, -40 – 248

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB, UL 94V-0

  • Classificação IP  IPX9K

Características da embalagem

  • Método de embalagem  A granel, Caixa, Caixa de papelão, Saco, Saco e Caixa

  • Quantidade de embalagem  72, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000

Outro

  • Útil  Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-L489-B128

Materiais relacionados

LEAVYSEAL, TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas registradas.