Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório do conector automotivo
Montagem do flange, Placa adaptadora, Placa de alinhamento
Recursos de configuração
-
Número de posições
15, 22, 39, 62
Características do corpo
-
Material do produto primário
PBT GF
-
Cor do produto primário
Preto
Condições de uso
-
Compatível com o estilo de conector
Alojamento para terminais machos
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 120, -40 – 140
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 248, -40 – 284
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94HB, UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Pacote, Pacote, Saco
-
Quantidade de embalagem
1, 32, 112, 120
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-L489-M8649