Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório do conector automotivo
Clipe de montagem
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo, Cinza, Vermelho
-
Material do produto primário
PA GF, PBT GF
Condições de uso
-
Compatível com o estilo de conector
Alojamento para terminais machos
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 120, -40 – 130, -40 – 140
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 248, -40 – 266, -40 – 284
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 120, -40 – 130, -40 – 140
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 248, -40 – 266, -40 – 284
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94HB, UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
DIN, IEC, ISO
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Saco
-
Quantidade de embalagem
500, 600, 750, 1000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-L489-SL34