Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A combinação de elementos plásticos condutivos corrigidos individualmente e limpadores de metais preciosos fornecem um sistema de medição econômico que pode operar efetivamente sem ser indevidamente influenciado por condições ambientais externas. A série CLP está disponível com comprimentos de traçado de 0 a 25 mm e 0 a 250 mm.  Ela oferece uma expectativa de vida superior a 25 milhões de ciclos.

VANTAGENS

  • Posição Linear Absoluta de 250 mm 
  • 2.500 a 10.000 ohms 
  • Aplicações de alto ciclo, automação de fábrica ou instrumentação esportiva automática 
  • Proteção IP65 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Formato do produto  Quadrado

Características elétricas

  • Valor de resistência (Ω) 10K, 2.5K, 5K

  • Tensão máxima de entrada (VDC) 42

  • Corrente do limpador operacional (máx) (mA) 1

Características do corpo

  • Material do estojo  AL

  • Peso do Produto (g) 87, 97, 108, 117, 138, 157, 177

Dimensões

  • Largura do produto (in) .59

  • Repetibilidade (mm) .01

  • Comprimento do produto (in) .59

  • Faixa completo do movimento (mm) 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250

  • Faixa completo do movimento (in) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Operating Speed (in/sec) 400

  • Resist�ncia a vibra��es  10G's, 10 – 2000Hz

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65

Outro

  • Linearity (%) .1, .2

  • Expectativa de vida (Cycles) 25000000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-LDP0001

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo