Potenciômetros Lineares
A TE Connectivity fabrica potenciômetros lineares de alto desempenho e com vedação para entrega rápida.
Características do Produto:
Capacidades do Portfólio de Potenciômetros Lineares da TE
- Potenciômetros lineares com design em miniatura
- Encapsulamentos industriais com intervalos de medição de até 30" (750 mm)
- Tensões de alimentação de 25 a 48 VCC
- Vedação contra o ambiente com cursor/elementos projetados para alta durabilidade
- Eixos de rolamento montados nas extremidades para facilitar a instalação e prolongar a vida útil
- Projetado para várias aplicações, incluindo testes de veículos, instrumentação para automobilismo, testes estruturais/arquitetônicos e robótica
302°F
A temperatura de operação máxima disponível é de 302 °F (150 °C)
48
Tensão máxima de entrada (VCC)
IP65
Designs padrão disponíveis com as carcaças IP65