Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Formato do produto
Cylindrical
Características elétricas
-
Valor de resistência (Ω)
10K, 3K, 5K
-
Tensão máxima de entrada (VDC)
25
-
Corrente do limpador operacional (máx) (mA)
1
Características do corpo
-
Material do estojo
AL
-
Peso do Produto (g)
500
Dimensões
-
Repetibilidade (mm)
.01
-
Diâmetro do produto (in)
1,38
-
Faixa completo do movimento (mm)
75, 100, 150, 225, 300, 360, 450, 500, 600, 750
-
Faixa completo do movimento (in)
3, 4, 6, 9, 12, 14, 18, 20, 24, 30
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Operating Speed (in/sec)
200
-
Resist�ncia a vibra��es
10G's, 10 – 2000Hz
Outro
-
Linearity (%)
.04, .05, .06, .07, .08, .1
-
Expectativa de vida (Cycles)
50000000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-LDP0002