Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Formato do produto
Cylindrical
Características elétricas
-
Valor de resistência (Ω)
10K, 7.5K, 2.5K, 1.25K, 5K
-
Tensão máxima de entrada (VDC)
42
-
Corrente do limpador operacional (máx) (mA)
10
Características do corpo
-
Material do estojo
AL
-
Peso do Produto (g)
24, 26, 29, 33, 37, 43, 46
Dimensões
-
Repetibilidade (mm)
.01
-
Diâmetro do produto (in)
.37
-
Faixa completo do movimento (mm)
12.5, 25, 50, 75, 100, 125, 150
-
Faixa completo do movimento (in)
.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 150 °C [ -22 – 302 °F ]
Operação/Aplicação
-
Operating Speed (in/sec)
400
-
Resist�ncia a vibra��es
10G's, 10 – 2000Hz
Outro
-
Linearity (%)
.5, 1
-
Expectativa de vida (Cycles)
25000000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-LDP0003