Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Interruptores confiáveis e robustos para monitoramento de nível de líquido com valor excepcional

A série VCS de interruptores de nível de líquido de ponto único demonstra um alto grau de confiabilidade devido ao uso de componentes molhados não reativos e um interruptor de palheta exclusivo projetado especificamente para aplicações de detecção de nível.  O sensor utiliza um flutuador em movimento com um ímã incorporado para ativar um interruptor de palheta localizado na haste do sensor. À medida que o nível de líquido passa pelo sensor, o flutuador se move para cima ou para baixo na haste, dando uma indicação normalmente fechada ou normalmente aberta do interruptor. A confiabilidade deste sensor resulta de um princípio operacional muito simples, uma única peça móvel, materiais molhados compatíveis com mídia e um design exclusivo de interruptor de palheta que tem uma certificação de componente reconhecida pela UL. O sensor é montado na parte superior ou inferior de um tanque de armazenamento de líquido (encaixe interno) usando um encaixe de rosca de 1/8" NPT ou M8 x 1,25. A saída é um simples N.O. ou N.C. Interruptor de palheta SPST que utiliza pontos de contato de Rutênio para confiabilidade. Para realizar a mudança de um contato N.O para uma saída N.C., o flutuador deve ser removido, invertido e recolocado. Essa mudança pode ser feita em campo. As saídas elétricas são um único par de fios com isolamento de PVC e comprimentos opcionais de 100 mm ou 600 mm.

Vantagens

  • Tensão nominal de até 250 VCA
  • Corrente nominal de até 1 A
  • Design compacto e baixo perfil
  • Comprimentos de cabo opcionais

Aplicações

  • Tanques de armazenamento de água e combustível
  • Detecção completa e/ou vazia
  • Controles para ligar/desligar a bomba
  • Tanques de porão e lastro marítimos
  • Detecção e prevenção de enchentes
  • Indicação de nível do fluído de arrefecimento
  • Tanques de água para gado
  • Sistemas de irrigação
  • Estações de tratamento de água
  • Tanques de águas residuais
  • Armazenamento e processamento químico
Perguntas frequentes

PERGUNTAS FREQUENTES

P: Os interruptores de nível de líquido estão disponíveis com alimentação CA? 

R:  Os interruptores de nível de líquido podem ser usados com alimentação CA.  No entanto, deve-se tomar cuidado para garantir que a corrente no circuito na condição de interruptor fechado esteja seguramente abaixo da especificação na ficha técnica.

 

P: Qual é a melhor orientação de montagem?

R:  Os interruptores de montagem horizontais podem ser montados horizontalmente com flutuação movendo-se para cima ou para baixo, a fim de realizar uma condição normalmente fechada (NC) ou uma condição normalmente aberta (NO). A montagem vertical muda quando montada na parte superior de um tanque, apresenta um estado aberto e fecha quando o nível do líquido eleva o flutuador.  De uma forma semelhante, quando eles são montados na parte inferior do tanque, o interruptor permanece em estado aberto com alto nível de fluido, e fecha quando o nível de fluido cai e abaixa o flutuador.

 

P: Quais são os meios do produto que posso usar para medir o nível?

R:  Os interruptores podem ser usados em meio fluído que não atacará as superfícies plásticas expostas do interruptor.  Para compatibilidade de mídia, consulte o Manual de Química como a autoridade máxima ou verifique on-line para obter uma referência rápida.

 

P: Qual é o interruptor de nível de líquido mais adequado para o meu meio líquido?

R:  Para determinar o melhor interruptor para a aplicação, certifique-se de que [1] as superfícies plásticas do interruptor sejam compatíveis para uso estendido com o meio, [2] a configuração do interruptor seja compatível com o acesso de montagem disponível para o tanque, [3] a tensão e corrente nominal do interruptor correspondam à carga elétrica que o interruptor terá em estados abertos e fechados

 

P: Quais são as opções de interruptor de nível de líquido?

R:  As opções de interruptor de nível de líquido incluem [1] configuração de montagem: montagem vertical / montagem horizontal, [2] material plástico do interruptor, [3] capacidade de manuseio de tensão máxima, [4] capacidade de manuseio de corrente máxima, [5] temperatura da aplicação máx./mín. Aqui você encontra uma visão geral do portfólio de interruptores de nível de líquido industrial.

 

P: Os interruptores têm alguma aprovação para contato com água potável?

R: A maioria dos sensores são fabricados em materiais adequados. Entre em contato com a fábrica.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • SG flutuante  .54, .65, .66, .85

Características do corpo

  • Estilo de entrada  Inferior, Topo

  • Tipo de fluido  Água, Alcohol, Fuel, Oil

  • Material do estojo  Glass Filled Nylon 6.6, Glass Filled Polypropylene, Glass Filled Polypropylene and Foamed Polypropylene, PVDF and PPS

  • Material de selo  Nitrilo

Recursos de contato

  • Formulário de contato  A

Dimensões

  • Comprimento do cabo (m) .1, .6

  • Comprimento do cabo (ft) .328, 2

Outro

  • Ajuste  1/8 NPT Interno, M8 Interno

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-LLS0054

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo