Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem  Conector elétrico

  • Tipo da estrutura do conector circular  Estrutura metálica

  • Requisito de montagem  Kit desmontado

  • Tipo de produto do conector  Kit de conector

  • Sistema de conectores  Cabo a Painel

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de conector circular  Plugue, Receptáculo

  • Tipo de estrutura  Carcaça de metal frontal

Recursos de configuração

  • Número de posições  6

  • Número de posições de energia  0

  • Número de posições de sinal  0

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 30

  • Tensão de operação (VAC) 30

  • Tipo de EMI e proteção e supressão de RFI  Blindagem

Características do sinal

  • Taxa de dados (Gb/s) ≤1

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Natural

  • Material de revestimento da estrutura  Níquel sobre cobre

  • Material de base da estrutura  Latão

  • Tipo de material de isolamento do conector circular  PBT

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1.2

  • Tipo de contato do conector circular  Pino, Soquete

Acessório mecânico

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  1 chave

Dimensões

  • Tamanho do fio (mm²) .03 – .35

  • Tamanho do fio (AWG) 22 – 32

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Dados de alta velocidade

  • Blindado  Sim

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Número de posições de dados de alta velocidade  6

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-LS0-EECP60656

Materiais relacionados