Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor
Resistor de energia
-
Tipo de elemento
Enrolamento de arame
Características elétricas
-
Classe de Resistência
Até 1kΩ
-
Valor de resistência (Ω)
6.8, 10, 22, 33, 47, 68, 82, 100, 220
-
Potência nominal (W)
200, 300, 400, 500
-
Tolerância de componentes passivos (%)
.05
Recurso de terminação
-
Número de Terminações
2
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em chassi
Fios condutores aéreos
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem
Flange com orifícios de montagem
Dimensões
-
Altura do produto
31 mm [ 1.22 in ]
-
Comprimento do produto (mm)
165, 215, 265, 335
-
Comprimento do produto (in)
6.496, 8.465, 10.433, 13.189
-
Largura do produto
60 mm [ 2.362 in ]
Condições de uso
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C)
±200
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Peça solta - Caixa
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-LV1-HL5