Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de elemento
Pasta metálicas multicamadas
-
Código de tamanho da embalagem
0402, 0603
Características elétricas
-
Indutância (µH)
.001, .0011, .0012, .0013, .0015, .0016, .0018, .002, .0022, .0024, .0027, .003, .0033, .0036, .0039, .0043, .0047, .0051, .0056, .0062, .0068, .0075, .0082, .0091, .01, .012, .015, .018, .02, .022, .027, .033, .039, .043, .047, .056, .068, .082, .1, .12, .15, .18, .22, .27, .33, .36, .39, .43, .47
-
Corrente nominal (máx) (mA)
80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
-
Resistência CC (Ω)
.05, .06, .07, .08, .09, .1, .12, .13, .15, .16, .18, .2, .24, .25, .26, .3, .35, .4, .45, .5, .55, .6, .65, .7, .75, .8, .85, 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.9, 2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 3, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.5, 5, 6
-
Tolerância de componentes passivos (%)
0,3, 5
-
Frequência autorressonante (MHz)
1000, 10000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 250, 2700, 280, 300, 3000, 3200, 3400, 350, 3500, 3600, 3700, 3900, 400, 4000, 450, 4500, 500, 5000, 550, 5500, 600, 6000, 700, 750, 800, 900
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
1, 1,6
-
Comprimento do produto (in)
.039, .062
-
Largura do produto (mm)
0,5, .8
-
Largura do produto (in)
.019, .031
-
Altura do produto (mm)
.5, .8
-
Altura do produto (in)
0,019, .031
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 125
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Com fita e enrolado
Outro
-
Fator de qualidade do indutor
6, 8, 10, 12
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-LV2-3655