Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de elemento
Enrolamento de arame
-
Vida útil
2 anos
Características elétricas
-
Indutância (µH)
.1, .15, .2, .22, .3, .33, .36, .47, .56, .68, .8, .82, 1, 1.2, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 15, 22, 33, 47, 56, 68, 82, 100
-
Corrente nominal (máx) (mA)
1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000, 3100, 3200, 3300, 3500, 3700, 3800, 4000, 4100, 4400, 4500, 4800, 5000, 5200, 5500, 5600, 5800, 6000, 6100, 6500, 7000, 7500, 7600, 7800, 8000, 8200, 8500, 8700, 9000, 9500, 9700, 10000, 10600, 11000, 11400, 12000, 13000, 14000, 14500, 16000, 16500, 17000, 18000, 18700, 19000, 20000, 21000, 23000, 24000, 24800, 25000, 29000, 30000, 32000, 35000, 45000
-
Resistência CC (Ω)
.0006, .001, .0011, .0012, .0017, .0018, .0022, .0024, .0025, .0027, .0028, .003, .0033, .0035, .0039, .004, .0041, .0042, .0045, .0047, .0049, .0053, .0055, .006, .0066, .007, .0073, .0074, .0075, .0085, .0087, .0099, .01, .0105, .011, .0114, .0118, .012, .0121, .0125, .014, .015, .0154, .016, .0165, .017, .018, .02, .0207, .0209, .022, .023, .024, .0242, .025, .026, .0266, .027, .029, .03, .0313, .0319, .033, .036, .037, .038, .041, .042, .045, .046, .047, .048, .05, .058, .06, .065, .066, .068, .07, .0753, .085, .087, .09, .092, .0935, .103, .105, .113, .12, .125, .1276, .13, .135, .14, .145, .152, .17, .1716, .175, .19, .195, .2093, .23, .234, .255, .27, .282, .34, .348, .385
-
Tolerância de componentes passivos (%)
20
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
4.4, 5.4, 7, 7.7, 11.5, 13.45, 18.8
-
Comprimento do produto (in)
.027, .173, .213, .276, .303, .453, .529, .74
-
Largura do produto (mm)
4.2, 5.2, 6.6, 7.2, 10, 12.6, 17.3
-
Largura do produto (in)
.165, .205, .26, .283, .394, .496, .681
-
Altura do produto (mm)
1.8, 2.8, 3.8, 4.8, 5.2, 6.5, 7
-
Altura do produto (in)
.072, .110, .11, .15, .189, .205, .256, .276
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 155
Normas da indústria
-
Norma da indústria
AEC-Q200 Compliant
-
Nível de Sensibilidade à Umidade
1, Level 1
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Com fita e enrolado
Outro
-
Passive Component Comment
Shelf Life Based on Date of Manufacture
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-LV2-3656