Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Vida útil
1 Year
-
Código de tamanho da embalagem
1204, 0402, 0603, 0805
Características elétricas
-
Tolerância de componentes passivos (%)
11, 13, 15, 21, 25
-
Impedância (Ω)
5, 7, 9, 11, 15, 19, 26, 28, 30, 31, 36, 50, 60, 70, 75, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 300, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500
-
Corrente nominal (máx) (mA)
200, 300, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1300, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000
-
Resistência CC (Ω)
.01, .015, .02, .025, .03, .035, .04, .045, .05, .055, .06, .065, .07, .08, .085, .09, .1, .11, .12, .15, .18, .2, .25, .3, .35, .4, .45, .5, .55, .65, .7, .9, 1
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
1, 2, 3.2, 1,6
-
Comprimento do produto (in)
.039, .062, .078, .125
-
Largura do produto (mm)
.8, 1.2, 1.6, 0,5
-
Largura do produto (in)
.019, .031, .047, 0,062
-
Altura do produto (mm)
.5, .8, .9
-
Altura do produto (in)
.031, .035, 0,019
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 125
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Norma da indústria
AEC-Q200 Compliant
-
Nível de Sensibilidade à Umidade
1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-LV2-B