Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossas fitas de isolamento Raychem LVBT Busbar são projetadas para serem compatíveis com outros produtos na faixa de isolamento de baixa tensão, e são adequadas para geometrias complexas de barramentos e áreas de acesso restrito. Quando não há extremidade aberta disponível ou quando o equipamento não pode ser desmontado, essas fitas fornecem a solução ideal. Quando as fitas de isolamento de barramento são enroladas em torno de um substrato e encolhidas pela aplicação de calor, o adesivo transparente derrete e amalgama a camada sobreposta de fitas formando tubos envolventes. Embora grudem em si mesmas, as fitas de isolamento de barramento não aderem a barramentos ou elementos de fixação e podem ser facilmente removidas para manutenção. As fitas de isolamento de barramento fornecem proteção flashover de até 1 kV em aplicações onde a tubulação não é adequada para uso. Elas podem ser usadas para aplicações internas e externas e são facilmente instaladas em uma grande variedade de formas, incluindo conexões complexas.

barra

Principais Características

  • Compatível com todos os outros produtos na faixa de isolamento de baixa tensão
  • Proporciona excelente desempenho elétrico
  • Temperatura de operação contínua com classificação para até 70 °C
  • Retardante de chamas
  • Rápido e fácil de instalar
  • Resistente a UV
  • Boa emissividade térmica e contato
  • Pode ser armazenada indefinidamente a temperaturas de 50 °C
barra
barra
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: Em quais aplicações as fitas de isolamento de barramento Raychem da TE podem ser usadas?

Resposta: Nossa fita de isolamento de barramento Raychem pode ser usada para isolar geometrias complexas de barramentos e barramentos em áreas de acesso restrito, para fornecer proteção flashover de até 1 kV. Nossa fita de isolamento de barramento é perfeitamente adequada para aplicações internas e externas. 

 

Pergunta: Do que é feita a fita de isolamento de barramento Raychem?

Resposta: Nossas fitas Raychem são feitas do nosso material de polímero termoplástico especialmente formulado. Quando o calor é aplicado, o adesivo transparente derrete e amalgama as camadas sobrepostas da fita juntas formando um tubo envolvente.

 

Pergunta: Quais são as principais vantagens das fitas de isolamento de barramento Raychem? 

Resposta: Nossa fita de isolamento busbar é fácil de instalar em uma grande variedade de formas, incluindo conexões complexas sem a necessidade de desconexão. Além disso, é simples remover em caso de manutenção, uma vez que não adere a barramentos nem aos elementos de fixação.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Heat Shrink

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 1

Características do corpo

  • Material do produto primário  Poliolefina

  • Cor do produto primário  Preto

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 25, 50, 100

  • Largura do produto (in) .98, 2, 3.93

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-LVBT

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo