Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conjunto de cabos  Espiral M12

  • Tipo do conector (extremidade A)  Plugue M12

Recursos de configuração

  • Número de fitas  7

  • Número de posições  4

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 250

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Material condutor  Cobre estanhado

  • Material da Jaqueta  PVC

  • Cor do conector (extremidade A)  Preto

  • Cor do fio (base)  Amarelo-Laranja-Branco-Azul

  • Cor do cabo  Vermelho

  • Código do conector  D

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 4

Acessório mecânico

  • Orientação do conector (extremidade A)  Ângulo reto, Reto

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA66+25GF

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 6.5

  • Tamanho do fio (AWG) 22

Operação/Aplicação

  • Tipo de aplicação M8/M12  Ethernet industrial

  • Blindado  Sim

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

  • Protocolos Industriais  SERCOS III

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

  • Quantidade de embalagem  1, 2, 5

Outro

  • Comprimento de montagem do cabo (m) .5, 1, 2, 5, 10, 15, 20

  • Configuração do conjunto de cabos  Extremidade única

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-M1-IN287B

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo