Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos
M12
-
Tipo do conector (extremidade A)
Plugue M12
-
Tipo do conector (extremidade B)
Plugue M12
Recursos de configuração
-
Número de fitas
7
-
Número de posições
4
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
250
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Material condutor
Cobre estanhado
-
Material da Jaqueta
PVC
-
Cor do conector (extremidade A)
Preto
-
Cor do conector (extremidade B)
Preto
-
Cor do fio (base)
Amarelo-Laranja-Branco-Azul
-
Cor do cabo
Vermelho
-
Código do conector
D
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
4
Acessório mecânico
-
Orientação do conector (extremidade A)
Reto
-
Orientação do conector (extremidade B)
Ângulo reto, Reto
Características da habitação
-
Material do invólucro
PA66+25GF
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
6.5
-
Tamanho do fio (AWG)
22
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12
Ethernet industrial
-
Blindado
Sim
Normas da indústria
-
Classificação IP
IP67
-
Protocolos Industriais
SERCOS III
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco
-
Quantidade de embalagem
1, 2, 5
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade dupla
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-M1-IN287F