Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector, Kit de conector
-
Tipo de montagem
Conector elétrico
-
Pré-conectado
Não
-
Tipo da estrutura do conector circular
Tudo de plástico
-
Requisito de montagem
Kit desmontado, Montado na fábrica
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Plugue, Receptáculo
Recursos de configuração
-
Número de posições
0
-
Número de posições de energia
3, 0
-
Número de posições de sinal
0
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
50
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Natural
-
Material de base da estrutura
Plástico
Recursos de contato
-
Tipo de contato do conector circular
Pino, Soquete
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Tamanho da estrutura do conector circular
19
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²)
.05 – .8
-
Tamanho do fio (AWG)
20 – 18
Condições de uso
-
Nível de selo de poeira IP
6
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Classificação de durabilidade (Cycles)
250
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
IEC
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-M1-P489C