Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Tipo de montagem
Conector elétrico
-
Pré-conectado
Não
-
Tipo da estrutura do conector circular
Tudo de plástico
-
Requisito de montagem
Montado na fábrica
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Plugue, Receptáculo
-
Tipo de estrutura
Plástico
Recursos de configuração
-
Backshell instalado na fábrica
Com
-
Locais de posição de chaveamento e polarizados
A, D, Normal
-
Número de posições
4, 5, 8
-
Número de posições de energia
2, 3, 0
-
Número de posições de sinal
4, 5, 8
-
Contatos pré-carregados
Sim
Características elétricas
-
Tipo de EMI e proteção e supressão de RFI
Blindagem
-
Tensão de operação (VDC)
30, 50, 250
Características do sinal
-
Taxa de dados (Gb/s)
10, ≤1
Características do corpo
-
Proteção ambiental
IP67
-
Tipo de proteção ambiental
Selado
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material do anel de vedação O-Ring
Borracha de Silicone
-
Peso do Produto
25 g [ .8832 oz ]
-
Material de base da estrutura
Plástico
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
Termoplástico de baixo risco de incêndio
-
Hermeticamente selado
Sim
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
.5, 2, 4
-
Gênero Reverso
Sim
-
Tipo de contato do conector circular
Pino, Soquete
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Roscado
-
Código de Polarização
A, D, X
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Tamanho da estrutura do conector circular
16, 17
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²)
.0326, .258
-
Tamanho do fio (AWG)
22, 24
Condições de uso
-
Nível de selo de poeira IP
6
-
Nível de selo de água IP
IP67
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Classificação de durabilidade (Cycles)
250
-
Aplicação do circuito
Sinal
-
Blindado
Sim
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
IEC
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-M1-R4491