Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de contato

  • Largura da guia compatível  .7 mm [ .027 in ]

  • Espessura da guia compatível  .41 mm [ .016 in ]

  • Tipo de contato  Pino

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

  • Material base de contato  Latão

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1.5

Recurso de terminação

  • Produto termina para  Fio e cabo

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 28 – 24, 24 – 20

  • Tamanho do fio (mm²) .09 – .2, .2 – .5

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-M5833-C8684A

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo