Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB
Conector paddleboard de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo, Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Localização de entrada do fio
Topo
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Cabo fita
-
Número de linhas
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
100
-
Resistência do isolamento (MΩ)
1000
-
Tensão de operação (VAC)
100
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Vermelho
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
Fosco
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Material base de contato
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Fosco
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1.5
Recurso de terminação
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda
.4 mm [ .015 in ]
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda
.5 mm [ .02 in ]
-
Comprimento do poste e cauda da terminação
3.2 mm [ .125 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Caudas de solda tortas
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com
-
Retenção de montagem de PCB
Com
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material do invólucro
PBT GF
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
.8 – 1 mm [ .035 – .039 in ]
-
Comprimento do conector (mm)
8.6, 11.1, 13.6, 16.2, 18.7, 21.3, 23.8, 26.3, 28.9, 34
-
Comprimento do conector (in)
.339, .437, .535, .638, .736, .838, .937, 1.035, 1.138, 1.338
-
Tamanho do fio (AWG)
28
-
Altura do conector
5.1 mm [ .2 in ]
-
Espaçamento entre linhas
2 mm [ .059 in ]
-
Tamanho do fio (mm²)
.08 – .09
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de solda
Espaçador da placa
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
UL E28476
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
250, 2500
-
Método de embalagem
Caixa, Caixa de papelão, Carretel
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-M5833-P131