Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Opções de aterramento  Aterramento PCB, Nenhum

  • Produtos de plugues e tomadas modulares  MRJ21

  • Estilo do conector modular  Conector jack

Recursos de configuração

  • Configuração da porta  Porta Única

  • Configuração da matriz de portas  1 x 1

  • Número de posições  48

  • Número de guias de aterramento PCB  7

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto

  • Densidade de contato do conector  Padrão

  • Número de posições carregadas  48

Características do corpo

  • Material de blindagem  Latão

  • Orientação modular de trava de parafuso de aperto  Padrão - Engate para baixo

  • Material de revestimento de blindagem  Estanho sobre níquel

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .5

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

Recurso de terminação

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 3, 4.5

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .118, .177

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão, Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Característica do painel de montagem  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel, Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  Termoplástico

  • Localização de entrada compatível  Lateral

  • Cor do invólucro  Preto

  • Inclinação da linha central  2.5 mm [ .098 in ]

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) 1.6, 3.81

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .063, .15

  • Altura do conector  13.56 mm [ .534 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

  • Blindado  Sim

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Categoria de Desempenho  Cat 5e

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-M8704-C76264

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.