Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não, Sim

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos

  • Sistema de conectores  Fio a dispositivo, Fio a Fio, Fio a painel, Fio a placa

  • Selável  Não, Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento, Lança de bloqueio, No Terminal

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Posição da Cavidade vazia  0

  • Número de posições  2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 49, 50, 51, 56, 76

  • Número de linhas  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 12, 24, 36, 48

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12, 24, 36, 48

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°, 90°

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Cinza claro, Marrom, Natural, Preto, Roxo, Verde, Vermelho

  • Código do conector  A, B, D, Neutro

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba, Receptáculo

  • Tamanho do contato  .63mm, .64mm, .8mm, 1.5 mm, 1.64mm, 1.6mm, 1.8mm, 1mm, 2.28mm, 2.3mm, 2.8 mm, 3mm, 4.8mm, 5.8mm, 6.35mm, 6.3 mm

  • Largura da guia compatível (mm) .63, .64, .8, 1, 1.01, 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.28, 2.3, 2.8, 3, 4.8, 5.8, 6.3, 6.35, 8

  • Largura da guia compatível (in) .024, .025, .031, .039, .04, .043, .059, .06, .063, .07, .071, .08, .09, .11, .118, .188, .189, .228, .24, .25, .315

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 7.5, 14, 15, 16, 30, 35

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Garantia da posição do terminal  Não, Sim

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado, Coluna-guia, Guia polarizadora, Nervura polarizada, Polarização, Ranhura polarizadora

  • Alívio de tensão  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA, PA GF, PBT, PBT GF, PBT GF30

  • Inclinação da linha central (mm) 2, 2.2, 2.3, 2.5, 2.54, 3, 3.2, 3.4, 3.5, 3.8, 4, 4.2, 4.55, 5, 5.25, 5.5, 5.6, 6, 6.3, 6.5, 6.7, 8.5

  • Inclinação da linha central (in) .079, .08, .09, .098, .1, .11, .12, .13, .137, .138, .14, .15, .157, .16, .165, .18, .19, .197, .2, .21, .217, .22, .23, .236, .24, .25, .26, .33

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 7.8, 8.9, 9.2, 11.6, 13.9, 14, 14.1, 15.2, 16.6, 17.3, 17.4, 18, 18.2, 18.6, 18.7, 20, 20.8, 21, 21.6, 22.8, 24, 24.3, 25, 25.7, 25.8, 26, 26.1, 26.25, 27, 27.2, 27.8, 28, 28.2, 29.1, 30.1, 30.7, 31.4, 32, 32.2, 33.5, 34, 34.95, 35.1, 35.4, 35.5, 37.5, 37.7, 37.8, 38, 39.5, 39.6, 40.5, 41.3, 42, 42.2, 43.9, 45.9, 46.2, 48.6, 49.7, 46,9

  • Largura do produto (in) .307, .35, .362, .457, .547, .551, .555, .598, .65, .681, .685, .709, .717, .732, .736, .787, .819, .82, .826, .827, .828, .83, .85, .89, .944, .95, .98, .984, 1.01, 1.02, 1.028, 1.03, 1.06, 1.07, 1.09, 1.1, 1.11, 1.14, 1.18, 1.2, 1.23, 1.236, 1.26, 1.31, 1.33, 1.37, 1.38, 1.39, 1.4, 1.47, 1.48, 1.488, 1.496, 1.55, 1.6, 1.62, 1.65, 1.66, 1.73, 1.807, 1.82, 1.84, 1.91, 1.95

  • Altura do conector (mm) 7.9, 10, 10.3, 12.7, 13.4, 14, 14.1, 15.9, 16.5, 16.6, 16.7, 16.9, 17.2, 17.3, 17.6, 18.5, 18.6, 18.8, 18.9, 19.6, 19.75, 20, 21, 21.6, 21.9, 22.6, 22.8, 23.8, 24.3, 24.9, 25, 26.25, 26.6, 26.65, 27, 27.8, 28, 29.2, 29.3, 29.4, 30, 30.2, 30.4, 30.6, 31.4, 32.6, 32.9, 33, 33.1, 33.3, 33.8, 34, 35.1, 35.5, 36, 37, 37.1, 37.6, 39, 39.7, 40.3, 47.7, 49.9, 51.85

  • Altura do conector (in) .311, .394, .406, .5, .52, .527, .53, .551, .555, .626, .65, .657, .665, .677, .681, .692, .72, .73, .74, .744, .77, .778, .79, .82, .827, .85, .86, .89, .897, .93, .95, .98, .984, 1.03, 1.04, 1.05, 1.063, 1.09, 1.1, 1.14, 1.15, 1.18, 1.19, 1.196, 1.2, 1.24, 1.28, 1.29, 1.3, 1.31, 1.33, 1.34, 1.38, 1.39, 1.41, 1.45, 1.46, 1.48, 1.53, 1.56, 1.59, 1.87, 1.96, 2.04

  • Espaçamento entre linhas (mm) 2.5, 3, 3.3, 3.35, 3.45, 3.55, 3.75, 4, 4.2, 4.3, 4.5, 5, 5.2, 5.53, 5.6, 5.9, 6, 6.2, 6.3, 6.4, 6.87, 6.9, 7.3, 7.5, 8, 8.6, 8.9, 9.3, 9.4, 10

  • Espaçamento entre linhas (in) .098, .11, .118, .12, .13, .135, .14, .15, .157, .16, .165, .177, .19, .196, .197, .2, .204, .205, .21, .22, .23, .232, .236, .24, .248, .25, .27, .28, .295, .315, .338, .35, .37, .39

  • Comprimento do produto (mm) 8, 8.95, 10.4, 11, 13.3, 18.5, 18.6, 19, 20.6, 21, 21.6, 22, 22.6, 22.9, 23.6, 25, 25.55, 25.6, 27.4, 28.4, 32.7, 32.75, 34, 35.2, 35.5, 36.1, 36.8, 37, 39.5, 39.6, 40.2, 40.3, 43.1, 43.5, 43.8, 44.4, 44.5, 45, 45.8, 46.6, 47.5, 47.6, 49.7, 50.7, 51.5, 52.1, 53.05, 54.5, 54.8, 56, 57.4, 58.1, 59.8, 60.5, 60.75, 64, 67, 67.2, 69, 73, 73.5, 74.4, 79.15, 80, 82.4, 89, 94, 69,8, 87,8

  • Comprimento do produto (in) .315, .352, .409, .433, .523, .728, .732, .748, .81, .82, .826, .85, .866, .88, .9, .93, .984, 1, 1.006, 1.07, 1.118, 1.28, 1.29, 1.339, 1.38, 1.39, 1.398, 1.42, 1.44, 1.46, 1.55, 1.56, 1.58, 1.59, 1.69, 1.696, 1.7, 1.71, 1.72, 1.75, 1.77, 1.803, 1.83, 1.87, 1.95, 1.99, 2.02, 2.05, 2.1, 2.14, 2.15, 2.2, 2.25, 2.28, 2.35, 2.38, 2.39, 2.51, 2.63, 2.64, 2.71, 2.74, 2.87, 2.89, 2.92, 3.11, 3.14, 3.24, 3.45, 3.5, 3.7

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 120, 130, 266

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 248, 266

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -30 – 105, -40 – 130, '-40 – 80, -40 – 85, -40 – 100, -40 – 105, -40 – 120

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -30 – 221, '-22 – 221, -40 – 221, -40 – 266, -40 – 185, -40 – 212, -40 – 176, -40 – 248

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia, Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  No, UL 94HB, UL 94V-2

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  DIN IEC 512

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja, Caixa, Caixa e Bandeja, Pacote, Saco

  • Quantidade de embalagem  1, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 45, 48, 50, 54, 63, 65, 70, 72, 75, 84, 100, 108, 110, 120, 150, 192, 200, 240, 250, 300, 330, 400, 500, 512, 576, 600, 700, 900, 1000, 4000

Outro

  • Útil  Não, Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não, Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-M9194-CH8172

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo