Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressão aplicada  Baixo

  • Tipo de característica de aterramento  Contatos de aterramento de sinal

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB, Receptáculo de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Placa a placa

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Número de posições de energia  0

  • Número de Colunas  19

  • Número de posições de sinal  114

  • Configuração de placa a placa  Paralelo

  • Locais de posição de chaveamento e polarizados  Nenhum

  • Número de posições carregadas  114

  • Empilhável  Sim

  • Condição de carga de contato do conector  Totalmente carregado

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

  • Número de posições  60, 114, 320

  • Número de linhas  6, 8

Características elétricas

  • Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC) 750

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do sinal

  • Taxa de dados (Gb/s) 10

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Bege, Natural

Recursos de contato

  • Espessura da guia compatível (mm) .46

  • Espessura da guia compatível (in) .017, .018

  • Material base de contato  Bronze fosforoso, Cobre berílio

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .076, .76, 1.27

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 29.92, 30, 50

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho-chumbo, Estanho-Prata-Cobre

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Layout de contato  Matriz

  • Largura da guia compatível  .43 mm [ .017 in ]

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Brilhante

  • Forma do contato  Quadrado

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Tipo de contato  Pino, Soquete

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1.5

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem da superfície - Bola de solda

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Bola de solda

  • Tipo de alinhamento da montagem do PCB  Nenhum

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Autoalinhamento (livre de alinhamento), Chaveado, Guia polarizadora, Nervura polarizada, Ranhura polarizadora

  • Retenção de montagem de PCB  Sem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Material do invólucro  LCP

  • Localização de entrada compatível  Topo

  • Inclinação da linha central  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  2.36 mm [ .093 in ]

  • Altura da pilha (mm) 10, 12, 15, 17, 18

  • Altura da pilha (in) .393, .394, .472, .591, .669, .709

  • Altura do conector (mm) 5.75, 6, 7.75, 8, 9.15, 11, 14

  • Altura do conector (in) .226, .236, .305, .314, .36, .432, .55

  • Espaçamento entre linhas  1.27 mm [ .05 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Recurso de processo de montagem  Cobertura de pegar e posicionar

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Norma da indústria  VITA 61

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  100, 230, 350, 450

  • Método de embalagem  Carretel, Fita de bolso, Fita e carretel

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-MEZALOK-HS-114

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo