Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão
Absoluto, Medição
-
Encapsulamento do sensor
O-Ring Mount
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Almofadas de solda, Cabo com conector, Cabo fita
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA)
1.5
Dimensões
-
Diâmetro do produto
18.97 mm [ .746 in ]
-
Altura do produto
13.8 mm [ .54 in ]
Condições de uso
-
Pressão (bar)
.344
-
Pressão (psi)
1, 5, 15, 30, 50, 100, 300, 500
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-20 – 70, -40 – 125
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
'-4 – 158, -40 – 257
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova
3X
-
Output Signal Type
100mV
Outro
-
Opções de sensor
Sem tubo, Tubo de ventilação
-
Não linearidade (%)
.1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-MIPS0002