Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão
Absoluto, Medição
-
Encapsulamento do sensor
O-Ring Mount, Threaded Process Fittings
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Almofadas de solda, Cabo com conector, Cabo fita
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA)
1.5
Dimensões
-
Diâmetro do produto
19 mm [ 0,748 in ]
-
Altura do produto
6.48 mm [ .25 in ]
Condições de uso
-
Pressão (bar)
.068, .344, 1.03, 2.06, 3.44, 6.89, 20.68, 34.47
-
Pressão (psi)
1, 5, 15, 30, 50, 100, 300, 500
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 85, -40 – 125
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 185, -40 – 257
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova
10X FS, 3X
-
Output Signal Type
100mV
Outro
-
Opções de sensor
Sem tubo, Tubo de ventilação
-
Não linearidade (%)
.1, .2, .3
-
Ajuste
1/4 18 NPT, 1/8-27 NPT, None, Weldable (No Thread)
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-MIPS0007