Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão
Absoluto, Medição
-
Encapsulamento do sensor
Threaded Process Fittings, Weldable
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo com conector, Cabo fita
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
10
Dimensões
-
Diâmetro do produto
15.85 mm [ .624 in ]
-
Altura do produto
9.3 mm [ .366 in ]
Condições de uso
-
Pressão (bar)
1.03
-
Pressão (psi)
5, 15, 30, 50, 100, 300
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova
3X
-
Output Signal Type
100mV
Outro
-
Opções de sensor
Sem tubo
-
Não linearidade (%)
.1, .2
-
Ajuste
1/4-19 BSP (3/4 Hex), 1/8-27 NPT (5/8 Hex), Weldable (5/16-32 UNEF-3A Thread), Weldable (No Thread)
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-MIPS0013