Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O sensor de pressão não compensado a vácuo 85 é oferecido em um pacote soldável ou com uma variedade de acessórios roscados como 1/4, 1/8NPT e 1/4BSP, bem como outros acessórios de processo personalizados.  O sensor 85 não compensado foi projetado para aplicações OEM nas quais a compatibilidade com a mídia corrosiva seja necessária. O pacote de detecção utiliza óleo de silicone para transferir pressão do diafragma de aço inoxidável 316L para o elemento de detecção.  

VANTAGENS

  • Acessórios de processo soldáveis e roscados
  • Temperatura de operação de -40 °C a +125 °C
  • Não linearidade de pressão ±0,1%
  • Confiabilidade de Estado Sólido 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  mV Output Pressure Sensors

  • Tipo de pressão  Absoluto, Medição

  • Encapsulamento do sensor  Threaded Process Fittings, Weldable

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Fios de chumbo

Características elétricas

  • Corrente de abastecimento (mA) 1.5

Dimensões

  • Diâmetro do produto  15.85 mm [ .624 in ]

  • Altura do produto  9.3 mm [ .366 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Faixa de pressão de prova  3X

  • Output Signal Type  100mV

Outro

  • Não linearidade (%) .1

  • Ajuste  Weldable (5/16-32 UNEF-3A Thread)

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-MIPS0015

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo