Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O sensor 86 compensado foi projetado para montagem do anel de vedação O-ring e aplicações OEM nas quais a compatibilidade com a mídia corrosiva seja necessária. O pacote de detecção utiliza óleo de silicone para transferir pressão do diafragma de aço inoxidável de 316 L para o elemento de detecção. Um substrato de cerâmica é fixado ao pacote que contém resistores aparados a laser para compensação de temperatura e correção de desvio. Está incluído um resistor aparado a laser adicional que pode ser usado para ajustar um amplificador diferencial externo e oferecer uma intercambialidade de extensão de até ±1%. 

VANTAGENS

  • Sensor de pressão 316L SS 
  • Perfil Pequeno 
  • Saída de 0 – 100 mV 
  • Absoluto e extensômetro  
  • Temperatura compensada 
  • Suporte de anel de vedação O-Ring
  • Faixa da temperatura de operação de -40 ºC a +125 ºC
  • Não linearidade de pressão ±0,2%
  • Faixa intercambiável de 1,0% (oferecida pelo resistor do conjunto de ganhos)
  • Confiabilidade do Estado Sólido 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Analog Pressure Sensor Modules, mV Output Pressure Sensors

  • Tipo de pressão  Medição

  • Encapsulamento do sensor  O-Ring Mount

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo com conector, Cabo-fita de 6″

Características elétricas

  • Corrente de abastecimento (mA) 1.5

  • Supply Voltage Range (V) 5

Dimensões

  • Diâmetro do produto  15.82 mm [ .622 in ]

  • Altura do produto (mm) 9.3, 11.4

  • Altura do produto (in) .366, .448

Condições de uso

  • Banda de erro total (%) 3

  • Pressão (bar) 2.06

  • Pressão (psi) 5, 15, 30

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125, -20 – 85

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -4 – 185, -40 – 257

Operação/Aplicação

  • Faixa de pressão de prova  3X

  • Output Signal Type  .5 – 4.5 V, 100mV

Outro

  • Opções de sensor  Sem tubo, Tubo de ventilação

  • Não linearidade (%) .1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-MIPS0020

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo