Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão
Diferencial
-
Encapsulamento do sensor
O-Ring Mount
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA)
1.5
-
Supply Voltage Range (V)
5
Dimensões
-
Diâmetro do produto
15.82 mm [ .622 in ]
-
Altura do produto
17.52 mm [ .69 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova
3X
Outro
-
Não linearidade (%)
.1
-
Ajuste
O- Ring Mount
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-MIPS0027