Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Esse sensor de pressão de saída digital de 14 bits oferece suporte a protocolos de interface I2C e SPI, está disponível em tensões de alimentação de 3,3 ou 5,0 VCC e foi projetado para montagem em anel de vedação O-ring.  O conjunto de detecção utiliza óleo de silicone para transferir pressão do diafragma de aço inoxidável 316L para o elemento de detecção. O 86BSD foi projetado para aplicações de alto desempenho e baixa pressão. Um ASIC personalizado é usado para a compensação de temperatura, correção de desvio e fornece uma saída digital de 10 a 90% ou 5 a 95%. 

VANTAGENS

  • Aço inoxidável com anel de vedação O-ring
  • Leitura de pressão/temperatura
  • Saída digital
  • ASIC calibrado
  • Absoluto, medidor
  • Opção de cabo/conector
  • Opção de baixa potência
  • Diâmetro do diafragma de 16 mm 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Digital Pressure Sensor

  • Tipo de pressão  Absoluto, Medição

  • Encapsulamento do sensor  O-Ring Mount

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo com conector, Cabo fita

Características elétricas

  • Corrente de abastecimento (mA) 1.5, 3

  • Supply Voltage Range (V) 3.3, 5

Dimensões

  • Diâmetro do produto  15.82 mm [ .622 in ]

  • Altura do produto  9.3 mm [ .366 in ]

Condições de uso

  • Banda de erro total (%) 1

  • Pressão (bar) 20.68

  • Pressão (psi) 30, 150, 300

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Faixa de pressão de prova  3X

  • Interface de saída  I²C (0x28H), SPI

  • Sensores de precisão isolados de mídia (%) .25

  • Output Signal Type  14 bit ADC

Outro

  • Opções de sensor  Baixa potência sem Tubo, Nenhum, Padrão

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-MIPS0037

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo