Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Digital Pressure Sensor
-
Tipo de pressão
Absoluto, Bitola selada
-
Encapsulamento do sensor
Threaded Process Fittings, Weldable
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA)
.0125
-
Supply Voltage Range (V)
3
Dimensões
-
Diâmetro do produto
9.04 mm [ .356 in ]
-
Altura do produto
7.5 mm [ .29 in ]
Condições de uso
-
Banda de erro total (%)
2
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova
2X
-
Interface de saída
I²C
-
Sensores de precisão isolados de mídia (%)
3
-
Output Signal Type
24 bit ADC
Outro
-
Ajuste
1/4-18 NPT (5/8 Hex), 1/4-19 BSP (3/4 Hex), Weldable (5/16-32 UNEF-3A Thread), Weldable (No Thread)
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-MIPS0038