Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O sensor de pressão não compensado de 82VU é oferecido em uma configuração padrão com anel de vedação O-ring ou com diferentes encaixes roscados como 1/4NPT, 1/8NPT e 1/4BSP. Os acessórios personalizados podem estar disponíveis mediante solicitação. O produto oferece um diâmetro de 19 mm com baixo perfil de integração em embalagens pequenas e materiais molhados de aço inoxidável 316L para compatibilidade com uma variedade de líquidos e gases.  Este sensor de pressão foi projetado para aplicações OEM em que a compatibilidade com o meio corrosivo é necessária. O pacote de detecção utiliza óleo de silício para transferir pressão do diafragma de aço inoxidável de 316L para o elemento de detecção.

Vantagens

  • Encaixes de processo de montagem/roscado do anel de vedação O-ring
  • Temperatura de Operação de -40 °C a +125 °C
  • Até ± 0,1% de não linearidade de pressão
  • Confiabilidade do estado sólido
  • Sensor de pressão 316L SS 
  • Perfil pequeno 
  • 0 - Saída de 100mV 
  • Medidor de vácuo 
barra laranja

Aplicações

  • Instrumentos médicos
  • Controle de processos
  • Medições de água gelada e residuais
  • Medição parcial do gás a vácuo
  • Transmissores de pressão
  • Sistemas de nível de tanque (RV & Industrial)
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo