Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O sensor de pressão modelo 87 não compensado foi projetado para aplicações OEM onde a compatibilidade de mídia corrosiva é crítica.

O modelo 87 não compensado é um sensor de pressão de silício piezo resistivo microusinado. Ele é projetado para aplicações OEM onde a compatibilidade com a mídia corrosiva deve ser mantida. O chip do sensor é montado em uma embalagem de aço inoxidável 316L, selando um pequeno volume de óleo de silício entre o diafragma e o chip do sensor. A carcaça de pressão ISO utiliza a coluna de óleo para acoplar o sensor piezo resistivo ao diafragma de isolamento. Uma variedade de encaixes do processo rosqueados está disponível. Os encaixes incluem padrões como NPT de 1/4 e 1/8, bem como acessórios do processo personalizados.

Vantagens

  • Acessórios de Processo Opcionais e Soldáveis 
  • Não linearidade de pressão ±0,25% 
  • Confiabilidade de Estado Sólido 
  • Baixa potência
  • Medidor absoluto ou selado

Aplicações

  • Controles Hidráulicos
  • Controle de processos 
  • Robótica 
  • Oceanografia
  • Refrigeração/Compressores
  • Transmissores de pressão

MAIS DA FAMÍLIA DE PRODUTOS MODELO 87

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  mV Output Pressure Sensors

  • Tipo de pressão  Absoluto, Bitola selada

  • Encapsulamento do sensor  Weldable

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Fios de chumbo

Características elétricas

  • Corrente de abastecimento (mA) 1.5

  • Supply Voltage Range (V) 5

Dimensões

  • Altura do produto  13.84 mm [ .54 in ]

Condições de uso

  • Pressão (bar) 69, 206, 344

  • Pressão (psi) 1000, 3000, 5000

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Faixa de pressão de prova  3X

  • Output Signal Type  22 mV/V

Outro

  • Não linearidade (%) .25

  • Ajuste  None

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-MIPS0044

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo